17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電万能ビルポット 1-2929-03

導電万能ビルポット

通常単価(税別)
2,566円
税込単価
2,823円
通常出荷日:8日目

【特長】導電性のポリプロピレン製ビルポットです。静電気に弱い電子部品や、粉体の保管、搬送等に適していま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 特長
    静電気に弱い電子部品や粉体の保管・搬送に適しています。
  • 材質詳細
    本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
  • 表面抵抗値
    103~106Ω
  • 内容量
    1個

型番:

1-2929-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番商品タイプ高さ
1-2929-03関連商品172mm

1-2929-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
高さ(mm)
172
径(mm)
φ183
容量(l)
3.2
メーカー商品名
導電万能ポットNo.4
メーカー型式
No.4
JANコード
4904881783228
特長
静電気に弱い電子部品や粉体の保管・搬送に適しています。
材質詳細
本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
表面抵抗値
103~106Ω
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 高さ(mm)

  • 径(mm)

  • 容量(l)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2929-03

高さ

(mm)

径

(mm)

容量

(l)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
172
φ183
3.2
導電万能ポットNo.4
No.4
4904881783228
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,566円
( 2,823円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
導電性のポリプロピレン製ビルポットです。
静電気に弱い電子部品や、粉体の保管、搬送等に適しています。
サイズがお選びいただけて様々な用途にお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電万能ビルポットの型番1-2929-03のページです。 型番1-2929-03に関する仕様情報を記載しております。
導電万能ビルポットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電子部品に
5
満足度:5.0
電子部品の管理に使用。 密閉性も高く、導電なので非常に扱いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電万能ビルポット
導電ロート
導電バケツ
導電スリッパラック
キャリングボックス
導電スコップ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,566円812円 -1,980円 -10,284円22,318円 -857円
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品キャリーボックス関連用品
特長静電気に弱い電子部品や粉体の保管・搬送に適しています。上部につばが付いています。-クリーンルーム内で使用できます。外気との接触を嫌う電子部品や、小物の搬送にも便利です。1K型・2K型はガス置換が可能です。-
材質詳細本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)導電性PP(ポリプロピレン)導電PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PMMA(アクリル)PP(ポリプロピレン)
表面抵抗値103~106Ω103~104Ω103~104Ω---
内容量1個1個1個1台1箱1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました