ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラコム万能ドライヤー

ラコム万能ドライヤー 4-164-21
通常単価(税別)
31,881
税込単価
35,069
通常出荷日:1日目

少量の器具を乾燥させるのに便利です。付属のアダプターを使えば、試験管やメスフラスコ等が容易に乾燥できま...

詳細を確認

型番:

4-164-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-164-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
器具乾燥器・保管庫
サイズ(cm)
47.7X42.5X35
電源
単相100V
重量(g)
5000
商品名
ラコム万能ドライヤー
型番
LD-01
JANコード
4560111776271
特長
少量の器具を乾燥させるのに便利です。付属のアダプターを使えば、試験管やメスフラスコ等が容易に乾燥できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
乾燥方式
温風背面吹出式
付属品
小物入カゴ・アダプター
温度
吹出口最高約70℃
専用アダプターパイプ径
φ14X100mm(20本用)
タイマー機能
最大45分(連続機能無)
電源(詳細)
AC100V 50/60Hz 270W
内容量
1セット(本体・小物入カゴ・アダプター)

型番リスト

表示件数
型番
4-164-21

内容量

最小発注数量
1セット(本体・小物入カゴ・アダプター)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,881
( 35,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

少量の器具を乾燥させるのに便利です。付属のアダプターを使えば、試験管やメスフラスコ等が容易に乾燥できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラコム万能ドライヤーの型番4-164-21のページです。 型番4-164-21に関する仕様情報を記載しております。
ラコム万能ドライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラコム万能ドライヤー
ニューダストアウトドライ
メスシリンダーラック 小・中サイズ用/中・大サイズ用
ビーカー掛け(片面流し台用)
折りたたみドライカート 580×440×950mm
ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格31,881134,241 -25,487 -34,67630,400155,419 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目9日目
商品タイプ器具乾燥器・保管庫器具乾燥器・保管庫乾燥ボード・ラックその他その他乾燥ボード・ラック
サイズ(cm)47.7X42.5X35---58×44×9576X46X159
電源単相100V単相100V----
重量(g)5000-----
商品名ラコム万能ドライヤー-----

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました