17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

静電気除去テープ

静電気除去テープ 9-5318-02
通常単価(税別)
3,939円
税込単価
4,333円
通常出荷日:4日目

超極細繊維不織布に導電性ポリマーを反応形成させたテープです。粘着糊も導電剤入りです。

型番:

9-5318-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9-5318-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊ポリ袋
色
黒
幅(mm)
50
長さ(m)
5
メーカー商品名
静電気除去テープ SDT505
メーカー型式
SDT505
JANコード
4989999172256
材質
超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成)
表面抵抗値(Ω)
3.0X104
特長
超極細繊維不織布に導電性ポリマーを反応形成させたテープです。
特長2
粘着糊も導電剤入りです。
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
9-5318-02

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,939円
( 4,333円 )
4日目

詳細情報

基本情報

超極細繊維不織布に導電性ポリマーを反応形成させたテープです。粘着糊も導電剤入りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電気除去テープの型番9-5318-02のページです。 型番9-5318-02に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去テープ
静電気除去テープ SDT
肉厚・アルミテープ
アズピュアフッ素シールテープ
コアレスラップ
アルミテープ 50mm×50m
メーカーアズワントラスコ中山アズワンアズワンアズワン日本緑十字社
通常価格3,939円1,963円 -1,022円940円14,126円4,164円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ特殊ポリ袋-アルミテープ・ホイルラボ用テープパラフィルム・ラップアルミテープ・ホイル
色黒-シルバー白その他シルバー
幅(mm)50-501350050
長さ(m)5-1.51530050
メーカー商品名静電気除去テープ SDT505-肉厚・アルミテープフッ素シールテープ(PTFE)15mコアレスラップ500mmX300m 6入-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト