ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハイラップ

ハイラップ 1-7442-02
通常単価(税別)
1,347円
税込単価
1,482円
通常出荷日:4日目

燃やしてもダイオキシンの原因になる塩素系ガスが出ません。刃はそのまま燃えるゴミとして捨てられます(天然...

詳細を確認

型番:

1-7442-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-7442-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
パラフィルム・ラップ
色
その他
幅(mm)
300
長さ(m)
100
耐熱温度(℃)
110
メーカー商品名
ハイラップ ハイラップPO100
メーカー型式
ハイラップPO100
JANコード
4977811520231
材質
PE(ポリエチレン)
特長
燃やしてもダイオキシンの原因になる塩素系ガスが出ません。
特長2
刃はそのまま燃えるゴミとして捨てられます(天然素材、YB-3020)。
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
1-7442-02

長さ

(m)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
100
ハイラップ ハイラップPO100
ハイラップPO100
4977811520231
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347円
( 1,482円 )
4日目

詳細情報

基本情報

燃やしてもダイオキシンの原因になる塩素系ガスが出ません。刃はそのまま燃えるゴミとして捨てられます(天然素材、YB-3020)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイラップの型番1-7442-02のページです。 型番1-7442-02に関する仕様情報を記載しております。
ハイラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイラップ
FEP粘着シートフィルム
フッ素テープニトフロン
静電気除去テープ
アズピュアフッ素シールテープ
肉厚・アルミテープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,347円93,862円 -4,632円 -3,939円940円1,022円
通常出荷日4日目19日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプパラフィルム・ラップパラフィルム・ラップパラフィルム・ラップ特殊ポリ袋ラボ用テープアルミテープ・ホイル
色その他クリア白黒白シルバー
幅(mm)3001000300501350
耐熱温度(℃)110フィルム/200~300、粘着剤/70260(融点327)---
材質PE(ポリエチレン)FEP(ふっ素樹脂)PTFE(四フッ化エチレン)超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成)PTFE(ふっ素樹脂)基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました