ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ミリシール【375個入り】

ミリシール 5-5644-01
通常単価(税別)
24,117円
税込単価
26,529円
通常出荷日:4日目

通気性を有しながら封をする、PTFEシーリング材です。結露やカビ・胞子・塵等の空中浮遊微粒子による汚染...

詳細を確認

型番:

5-5644-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (375個入り)

5-5644-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
パラフィルム・ラップ
色
クリア
厚み(mm)
0.2(テープ厚み)
メーカー商品名
ミリシール FWMS01800 375入
メーカー型式
FWMS01800
仕様
滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可
材質
PTFE(ふっ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系
フィルター直径(mm)
18
孔径(um)
0.45
特長
通気性を有しながら封をする、PTFEシーリング材です。
特長2
結露やカビ・胞子・塵等の空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
内容量
1パック(375枚)

型番リスト

表示件数
型番
5-5644-01

内容量

最小発注数量
1パック(375枚)
1パック

375個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,117円
( 26,529円 )
4日目

詳細情報

基本情報

通気性を有しながら封をする、PTFEシーリング材です。結露やカビ・胞子・塵等の空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリシールの型番5-5644-01のページです。 型番5-5644-01に関する仕様情報を記載しております。
ミリシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリシール
アズピュアフッ素シールテープ
アルミ箔テープ
静電気除去テープ
肉厚・アルミテープ
コアレスラップ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,117円940円2,460円 -3,938円1,022円14,126円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目1日目
商品タイプパラフィルム・ラップラボ用テープアルミテープ・ホイル特殊ポリ袋アルミテープ・ホイルパラフィルム・ラップ
色クリア白シルバー黒シルバーその他
厚み(mm)0.2(テープ厚み)0.10.11-0.120.017
メーカー商品名ミリシール FWMS01800 375入フッ素シールテープ(PTFE)15m-静電気除去テープ SDT505肉厚・アルミテープコアレスラップ500mmX300m 6入
メーカー型式FWMS01800-425SDT505--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました