17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アルミテープ 幅 50mm・75mm

アルミテープ 幅 50mm・75mm
通常単価(税別)
1,443円~4,176円
税込単価
1,587円~4,594円
通常出荷日:4日目

粘着力が強く、耐候性・耐薬品性に優れています。手で容易に切ることができます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(m)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
50
50
アルミテープ K-10-AL 50X50
4967529552334
1巻
1個
75
50
アルミテープ K-10-AL 75X50
4967529552471
1巻
1個
50
25
アルミテープ K-10-AL 50X25
4967529552600
1巻
1個
75
25
アルミテープ K-10-AL 75X25
-
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,913円
( 3,204円 )
4日目
4,176円
( 4,594円 )
4日目
1,443円
( 1,587円 )
4日目
2,311円
( 2,542円 )
4日目

詳細情報

基本情報

粘着力が強く、耐候性・耐薬品性に優れています。手で容易に切ることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミテープ 幅 50mm・75mmのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
2Dカメラのレンズのネジ固定
4
満足度:4.0
ネジが緩んだり、不用意に人が触ったり、いたずらされたりすると、ピントや露光がずれて、直すのが大変でした。 本製品をレンズ...もっと読む
0人が参考にしています。
ボルトの脱落防止用
4
満足度:4.0
部品同志を組付け後のねじが緩んだ場合に、 ねじの脱落防止用に使用。 手で切れるので扱い易いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミテープ 幅 50mm・75mm
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
アルミ箔テープ
肉厚・アルミテープ
静電気除去テープ
ラボ保護テープ(透明)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,443円-3,761円 -2,460円 -1,022円3,939円5,687円 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目4日目1日目
商品タイプアルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイル特殊ポリ袋ラボ用テープ
色シルバーシルバーシルバーシルバー黒クリア
温度範囲(℃)0~80-54~+316--50~+120--196~125
メーカー型式K-10-AL-425-SDT505-
材質基材/アルミニウム箔・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系基材/アルミニウム、粘着剤/シリコン系基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成)ポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト