ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アズピュアフッ素シールテープ【2個入り】

アズピュアフッ素シールテープ 1-7057-03
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円
通常出荷日:4日目

【特長】・ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。【用途】・クリーンルーム内の給水管や空気管な...

詳細を確認

型番:

1-7057-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

1-7057-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラボ用テープ
色
白
幅(mm)
13
長さ(m)
15
厚み(mm)
0.1
メーカー商品名
フッ素シールテープ(PTFE)15m
仕様
使用温度範囲:-100~+250℃。密度1.0g/c㎥
材質
PTFE(ふっ素樹脂)
脚注
1袋あたりの価格です。
内容量
1袋(2個入)

型番リスト

表示件数
型番
1-7057-03

内容量

最小発注数量
1袋(2個入)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940円
( 1,034円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
【用途】
・クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズピュアフッ素シールテープの型番1-7057-03のページです。 型番1-7057-03に関する仕様情報を記載しております。
アズピュアフッ素シールテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアフッ素シールテープ
アルミテープ 50mm×50m
肉厚・アルミテープ
アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ
コアレスラップ
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格940円4,164円1,022円3,795円 -14,126円57,494円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜1日目11日目
商品タイプラボ用テープアルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイルパラフィルム・ラップ特殊ポリ袋
色白シルバーシルバーシルバーその他クリア
幅(mm)13505050500250
長さ(m)15501.5503000.25
厚み(mm)0.10.050.120.050.0170.016
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました