17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボーダーラベル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボーダーラベル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6-701-01

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

容易にはがすことができ、糊あとが残りません。特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル
幅(mm)
25
長さ(m)
0.04
サイズ(mm)
25X40
メーカー商品名
ボーダーラベル RB-1 赤 200枚入
メーカー型式
RB-1
JANコード
4571110704257
ロール長(m)
5
特長
容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
特長2
特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
内容量
1巻(200枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト