ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガス抜きプラス

ガス抜きプラス 1-9818-01
通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円
通常出荷日:4日目

テコの応用で容易に缶のガス抜きができます。ラベルはがしやフィルム切りもできます。

型番:

1-9818-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-9818-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
【その他】その他
幅(mm)
160
長さ(mm)
72
厚さ(mm)
23
メーカー商品名
ガス抜きプラスCB-38
メーカー型式
CB-38
JANコード
4560157860378
本体部材質
PP(ポリプロピレン)、
刃材質
ステンレス刃物鋼
特長
テコの応用で容易に缶のガス抜きができます。ラベルはがしやフィルム切りもできます。
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
1-9818-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047円
( 1,152円 )
4日目

詳細情報

基本情報

テコの応用で容易に缶のガス抜きができます。ラベルはがしやフィルム切りもできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス抜きプラスの型番1-9818-01のページです。 型番1-9818-01に関する仕様情報を記載しております。
ガス抜きプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス抜きプラス
アクリル板(UVカット)
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 3X1860X930 穴ナシ
TFEパンチングシート
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 3X300X450 穴ナシ
PPクラフトフィルム
メーカーアズワンアズワン光フロン工業光アクリサンデー
通常価格1,047円11,000円 -15,173円7,105円3,122円595円
通常出荷日4日目1日目6日目6日目2日目6日目
商品タイプその他素材素材シート素材素材
材質【その他】その他【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】アクリル【樹脂】抗菌PP(ポリプロピレン)
幅(mm)160500930300300460
長さ(mm)725001860300450650
厚さ(mm)232.530.530.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました