ファクトリーサプライ用品技術窓口
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
光
ポリプレート(ポリエチレン板)
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
光
アクリルキャスト板(TSシート)
通常価格(税別):907円~
通常出荷日:1日目 ~
光
スミホリデー(アクリル板・透明系)
通常価格(税別):639円~
通常出荷日:1日目 ~
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目

【特長】・検定品:隠ぺい率・レベリング性・垂れ性・色差・光沢・乾燥時間・ツヤの有無等の測定に使用できま...
詳細を確認【特長】
・検定品:隠ぺい率・レベリング性・垂れ性・色差・光沢・乾燥時間・ツヤの有無等の測定に使用できます((一財)日本塗料検査協会検定品)。
・シールタイプ:部分的に隠ぺい率を見ることができ、部品に簡単に貼ることができます。
・タテ白黒Aタイプ:溶剤、塗料等の吸い込みがあります。
・市松(大):20mm角の隠ぺい率が測定でき、白・黒20mm角にカットして使用できます。
・HP板(タテ白黒):250℃20分の焼付けにも色の変化が出ません(高温焼付用)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):799円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

コクゴ
ネオロン角紐(カット品)
0通常価格(税別):486円~

アズワン
ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)
5通常価格(税別):3,162円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

富士フイルム
プレシート中圧用
0通常価格(税別):12,120円

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
シリコーンスポンジ紐 (赤)
5通常価格(税別):881円~