ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

耐熱シート 250×280mm【2個入り】

耐熱シート 250×280mm 1-4911-01
通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:4日目

【特長】・洗って繰り返し使用できます

型番:

1-4911-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

1-4911-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂
幅(mm)
250
長さ(mm)
280
厚さ(mm)
0.08
メーカー商品名
耐熱シートNO.B-125
メーカー型式
No.B-125
材質詳細
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
特長
洗って繰り返し使用できます。
耐熱・耐冷温度(℃)
-100~+260
内容量
1箱(2枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-4911-01

内容量

最小発注数量
1箱(2枚)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗って繰り返し使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱シート 250×280mmの型番1-4911-01のページです。 型番1-4911-01に関する仕様情報を記載しております。
耐熱シート 250×280mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スポンジの周りに巻く為
4
満足度:4.0
耐熱なので性能は良かったですが、四角に折り曲げるのが難しかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱シート 250×280mm
エラストマー粘着シート
アクリル板(透明) 500mm×1m
偏光シート(厚手タイプ)
赤シリコンゴムシート 500×500×3mm
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンコクゴ
通常価格3,640円7,186円18,174円7,556円15,934円5,110円
通常出荷日4日目4日目12日目4日目12日目7日目
商品タイプシートシート素材シートシート素材
材質【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】PET【樹脂】アクリル【その他】その他【ゴム】シリコンゴム【ゴム】シリコンゴム
幅(mm)25050050021050020
長さ(mm)28050010003005001000
厚さ(mm)0.08150.55325
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました