ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリップ CLW1

クリップ CLW1 1-9987-01
通常単価(税別)
2,024円
税込単価
2,226円
通常出荷日:4日目

メモホルダーや作業の補助・ライトホルダー等に使用できます。

型番:

1-9987-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-9987-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
100X62X390
メーカー商品名
クリップCLW1
メーカー型式
CLW1
JANコード
4966307500031
材質
クロムメッキ
クリップくわえ幅(mm)
10~25
アーム長さ(mm)
320
アーム部保持重量(g)
250
特長
メモホルダーや作業の補助・ライトホルダー等に使用できます。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-9987-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,024円
( 2,226円 )
4日目

詳細情報

基本情報

メモホルダーや作業の補助・ライトホルダー等に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップ CLW1の型番1-9987-01のページです。 型番1-9987-01に関する仕様情報を記載しております。
クリップ CLW1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ CLW1
マイクロバーナー R-2001
局所加熱用小型プリヒーター
ホースレスバーナー
PFAスコップ
万能ロート架
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,024円7,906円43,262円35,726円3,283円1,262円
通常出荷日4日目1日目26日目1日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他スコップフラスコ台・ロート架
サイズ(mm)100X62X390125X79X85140X185X75245X108X84-φ34X4
メーカー商品名クリップCLW1マイクロバーナーR-2001小型プリヒーターFR830-01ホースレスバーナーAPT-LPFAスコップL万能ロート架(500ml~2L)
メーカー型式CLW1R-2001FR830-01APT-LL-
JANコード496630750003145621084925394962615034817456021884002849048818703794560111776400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました