ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルホルダー

通常単価(税別)
900円
税込単価
990円
通常出荷日:4日目

外径φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用で...

詳細を確認

型番:

6-783-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-783-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー商品名
ダブルホルダーWH
メーカー型式
WH
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン
特長
外径φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。
特長2
クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6-783-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900円
( 990円 )
4日目

詳細情報

基本情報

外径φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルホルダーの型番6-783-01のページです。 型番6-783-01に関する仕様情報を記載しております。
ダブルホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルホルダー
セミミクロスパチュラ
オールプラスチックピンチ
軟膏板
ナイロン被覆アジャストロート架
PTFE沸石
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格900円2,881円966円3,648円5,760円10,079円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプその他ヘラその他保護板フラスコ台・ロート架その他
メーカー商品名ダブルホルダーWHセミミクロスパチュラ14-374オールプラスチックピンチ10P10ケ入軟膏板PN-22ナイロン被覆アジャストロート架NR-01PTFE沸石1069103
メーカー型式WH14-37410PPN-22NR-011069103
材質本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコンステンレス(SUS304)PC(ポリカーボネート)クラフト紙・両面ラミネート加工、裏面ウレタンゴム白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)PTFE(四フッ化エチレン)
特長外径φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。オールPC(ポリカーボネート)製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。使用後はめくって捨てるだけのお手入れが簡単です。コンタミを解消でき衛生的です。ナイロン被覆ですので、ガラスとの接触がソフトです。ガラス製品をキズつけません。耐薬品性・耐熱性(288℃)に優れています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました