17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスクリップ C・SWC

ステンレスクリップ C・SWC
通常単価(税別)
4,310円~10,490円
税込単価
4,741円~11,539円
通常出荷日:4日目~10日目

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

SWC取り付け可能パイプサイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
幅80X高さ90
ステンレスクリップC
C
-
1個
1個
185X90X80
ステンレスクリップSWC
SWC
丸:φ9~13mm、角:13×13mm
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,310円
( 4,741円 )
4日目
10,490円
( 11,539円 )
10日目

詳細情報

基本情報

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスクリップ C・SWCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスクリップ C・SWC
計量スプーン クリスタルL クリア・メタルL 黒
PPミクロスパーテル
ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
ステンレスひしゃく
軟膏ヘラ(ステンレス製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,310円-2,677円3,621円 -6,485円 -11,829円1,013円 -
通常出荷日4日目〜9日目4日目1日目〜4日目4日目
商品タイプその他スプーンスパーテルスコップひしゃくヘラ
仕様ロック機能付き目盛(10mL刻み)付き EOG滅菌済---
材質ステンレス(SUS304)本体/PC(ポリカーボネート)・ステンレス、 フタ:PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ヘラ部:ステンレス(SUS420-J2)
クリップ最大開き(mm)23-----
内容量1個1本1ケース(10本×10袋)1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト