ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナイロン被覆アジャストロート架

ナイロン被覆アジャストロート架 5-5705-01
通常単価(税別)
5,760円
税込単価
6,336円
通常出荷日:4日目

ナイロン被覆ですので、ガラスとの接触がソフトです。耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れてい...

詳細を確認

型番:

5-5705-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5-5705-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フラスコ台・ロート架
幅(mm)
φ150
高さ(mm)
153~263
メーカー商品名
ナイロン被覆アジャストロート架NR-01
メーカー型式
NR-01
材質
白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
被膜の厚み(μm)
80~200
ロート差し込み口(mm)
φ55
特長
ナイロン被覆ですので、ガラスとの接触がソフトです。
特長2
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5-5705-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,760円
( 6,336円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナイロン被覆ですので、ガラスとの接触がソフトです。耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン被覆アジャストロート架の型番5-5705-01のページです。 型番5-5705-01に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン被覆アジャストロート架のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン被覆アジャストロート架
ガスバーナー用風防
PFAスコップ
軟膏板
オールプラスチックピンチ
エンビロート台
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,760円5,056円3,282円3,648円966円3,195円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフラスコ台・ロート架その他スコップ保護板その他フラスコ台・ロート架
幅(mm)φ150170(X3枚)5722032240
高さ(mm)153~263240311018450
メーカー商品名ナイロン被覆アジャストロート架NR-01ガスバーナー用風防3枚折PFAスコップL軟膏板PN-22オールプラスチックピンチ10P10ケ入エンビロート台240X95X450
メーカー型式NR-013枚折LPN-2210P-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました