17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

フラスコホルダー 100ml 3本用~2000ml 2本用

フラスコホルダー 100ml 3本用~2000ml 2本用
通常単価(税別)
5,502円~11,460円
税込単価
6,052円~12,606円
通常出荷日:4日目

同時に複数のフラスコを保管・移動できます。名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅

(mm)

高さ

(mm)

深さ

(mm)

径

(φmm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

適合範囲

内容量

最小発注数量
310
100
100
91
70
フラスコホルダーFT01013
FT01013
4560111753814
100ml( 3本用)
1個
1個
384
265
98
91
70
フラスコホルダーFT01034
FT01034
4560111753821
100ml(12本用)
1個
1個
280
125
130
122
98
フラスコホルダーFT02512
FT02512
4560111753838
300ml( 2本用)
1個
1個
389
239
130
122
98
フラスコホルダーFT02523
FT02523
4560111753845
300ml( 6本用)
1個
1個
360
146
135
128
121
フラスコホルダーFT05012
FT05012
4560111753852
500ml( 2本用)
1個
1個
415
192
165
156
148
フラスコホルダーFT10012
FT10012
4560111753869
1000ml( 2本用)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,502円
( 6,052円 )
4日目
11,460円
( 12,606円 )
4日目
5,860円
( 6,446円 )
4日目
8,531円
( 9,384円 )
4日目
6,574円
( 7,231円 )
4日目
8,531円
( 9,384円 )
4日目

詳細情報

基本情報

同時に複数のフラスコを保管・移動できます。名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラスコホルダー 100ml 3本用~2000ml 2本用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラスコホルダー 100ml 3本用~2000ml 2本用
フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個
フラスコホルダー 小・中・大
ダブルホルダー
ナイロン被覆アジャストロート架
細口用スプーン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,502円-7,779円 -9,174円 -901円5,761円512円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架その他フラスコ台・ロート架スプーン
材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PMMA(アクリル)本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)ステンレス(SUS410)
特長同時に複数のフラスコを保管・移動できます。内側の壁が上方へわずかにテーパーしていますので、様々な形のフラスコがフィットします。丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。外径φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。ナイロン被覆ですので、ガラスとの接触がソフトです。細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です。
特長2名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。横の溝から中を覗く事ができます。底部が広く、倒れる心配がありません。壁面高さが非常に高く、転倒防止効果に優れています。クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。-
内容量1個1パック(3個)1個1個1台1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト