17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個【3個入り】

フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個
通常単価(税別)
7,334円~11,192円
税込単価
8,067円~12,311円
通常出荷日:4日目

内側の壁が上方へわずかにテーパーしていますので、様々な形のフラスコがフィットします。横の溝から中を覗く...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

内径

(φmm)

仕様

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
下部:68
上部:54
オートクレーブ可(121℃)。50ml用
フラスコホルダー3個38951-2004
38951-2004
1パック(3個)
1パック

3個入り

下部:82
上部:65
オートクレーブ可(121℃)。100ml用
フラスコホルダー3個38951-2006
38951-2006
1パック(3個)
1パック

3個入り

下部:122
上部:110
オートクレーブ可(121℃)。500ml用
フラスコホルダー3個38951-2012
38951-2012
1パック(3個)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,334円
( 8,067円 )
4日目
8,299円
( 9,129円 )
4日目
11,192円
( 12,311円 )
4日目

詳細情報

基本情報

内側の壁が上方へわずかにテーパーしていますので、様々な形のフラスコがフィットします。横の溝から中を覗く事ができます。底部が広く、倒れる心配がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個
フラスコホルダー 100ml 3本用~2000ml 2本用
フラスコホルダー 小・中・大
ダブルホルダー
ナイロン被覆アジャストロート架
計量スコップ 容量(ml) 10~1000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,334円-5,502円 -7,644円 -900円5,760円525円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプフラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架その他フラスコ台・ロート架スコップ
材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PMMA(アクリル)本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)PP(ポリプロピレン)
特長内側の壁が上方へわずかにテーパーしていますので、様々な形のフラスコがフィットします。同時に複数のフラスコを保管・移動できます。丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。外径φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。ナイロン被覆ですので、ガラスとの接触がソフトです。上部と底部がフラットな形状です。
特長2横の溝から中を覗く事ができます。底部が広く、倒れる心配がありません。名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。壁面高さが非常に高く、転倒防止効果に優れています。クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。-
内容量1パック(3個)1個1個1個1台1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト