17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フラスコホルダー 小・中・大

フラスコホルダー 小・中・大
通常単価(税別)
9,174円~17,723円
税込単価
10,091円~19,495円
通常出荷日:4日目

【特長】・丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。・壁面高...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

内径

(φmm)

仕様

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

台座径

内容量

最小発注数量
75
69
50~100ml用
フラスコホルダー小(50~100ML)
小
4562108509053
φ115
1個
1個
105
99
200~300ml用
フラスコホルダー中(200~300ML)
中
4562108509060
φ155
1個
1個
145
139
500~1000ml用
フラスコホルダー大(500~1L)
大
4562108509077
φ205
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,174円
( 10,091円 )
4日目
10,980円
( 12,078円 )
4日目
17,723円
( 19,495円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。
・壁面高さが非常に高く、転倒防止効果に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラスコホルダー 小・中・大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラスコホルダー 小・中・大
ダブルホルダー
フラスコホルダー 100ml 3本用~2000ml 2本用
フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個
ナイロン被覆アジャストロート架
計量レードル ひしゃく 5cc・10cc
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,174円-901円5,502円 -7,779円 -5,761円1,065円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
商品タイプフラスコ台・ロート架その他フラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架ひしゃく
材質PMMA(アクリル)本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコンPP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)ステンレス(SUS304)
特長丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。外径φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。同時に複数のフラスコを保管・移動できます。内側の壁が上方へわずかにテーパーしていますので、様々な形のフラスコがフィットします。ナイロン被覆ですので、ガラスとの接触がソフトです。連結部はすき間が無く衛生的です。
特長2壁面高さが非常に高く、転倒防止効果に優れています。クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。横の溝から中を覗く事ができます。底部が広く、倒れる心配がありません。耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。-
内容量1個1個1個1パック(3個)1台1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト