17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フラスコレシーブ(テーパー製)

フラスコレシーブ(テーパー製)
通常単価(税別)
1,156円~1,587円
税込単価
1,272円~1,746円
通常出荷日:4日目

容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定して...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

メーカー商品名

メーカー型式

材質

内容量

最小発注数量
上部:73X下部:100
フラスコレシーブ(合成ゴム製)
合成ゴム製
合成ゴム
1個
1個
上部:100X下部:73
フラスコレシーブシリコンゴム製
シリコンゴム製
シリコンゴム
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,156円
( 1,272円 )
4日目
1,587円
( 1,746円 )
4日目

詳細情報

基本情報

容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てる事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラスコレシーブ(テーパー製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラスコレシーブ(テーパー製)
オールプラスチックピンチ
ナイロン被覆アジャストロート架
軟膏板
ミニバーナー
ステンレスひしゃく
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,156円-966円5,760円3,648円16,807円11,829円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプフラスコ台・ロート架その他フラスコ台・ロート架保護板その他ひしゃく
高さ(mm)3518153~2631010362
適合範囲25ml~3l-----
特長容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てる事ができます。オールPC(ポリカーボネート)製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。ナイロン被覆ですので、ガラスとの接触がソフトです。使用後はめくって捨てるだけのお手入れが簡単です。コンタミを解消でき衛生的です。市販のライターガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作る事ができます。耐蝕性に優れていますので、酸性食品や薬品調合に適しています。
内容量1個1パック(10個)1台1パック(50枚)1台1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト