ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

万能ロート架

万能ロート架 6-500-01
通常単価(税別)
1,262円
税込単価
1,388円
通常出荷日:4日目

ビーカーの大きさに応じてノッチが付いていますので、ビーカーに乗せるだけで安定した固定ができます。

型番:

6-500-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-500-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フラスコ台・ロート架
サイズ(mm)
φ34X4
メーカー商品名
万能ロート架(500ml~2L)
JANコード
4560111776400
材質
PS(ポリスチレン)
特長
ビーカーの大きさに応じてノッチが付いていますので、ビーカーに乗せるだけで安定した固定ができます。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6-500-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,262円
( 1,388円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ビーカーの大きさに応じてノッチが付いていますので、ビーカーに乗せるだけで安定した固定ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ロート架の型番6-500-01のページです。 型番6-500-01に関する仕様情報を記載しております。
万能ロート架のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ロート架
万能フラスコ台
オールプラスチックピンチ
ポリ柄杓
局所加熱用小型プリヒーター
PFAひしゃく
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,262円2,186円966円6,170円43,262円22,931円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目26日目4日目
商品タイプフラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架その他ひしゃくその他ひしゃく
サイズ(mm)φ34X4φ150-取っ手:270140X185X75-
メーカー商品名万能ロート架(500ml~2L)万能フラスコ台5ml~10Lオールプラスチックピンチ10P10ケ入ポリ柄シャクPZ-003白2L小型プリヒーターFR830-01PFAひしゃくS
JANコード456011177640045621084717874904881980443-49626150348174904881870348
材質PS(ポリスチレン)PE(ポリエチレン)PC(ポリカーボネート)PE(ポリエチレン)-PFA(ふっ素樹脂)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました