ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガスバーナー用風防

ガスバーナー用風防 1-9837-01
通常単価(税別)
5,056円
税込単価
5,562円
通常出荷日:4日目

【材質】・材質:ブリキ

型番:

1-9837-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-9837-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅(mm)
170(X3枚)
高さ(mm)
240
その他
オプション
メーカー商品名
ガスバーナー用風防3枚折
メーカー型式
3枚折
材質
ブリキ
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
1-9837-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,056円
( 5,562円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:ブリキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガスバーナー用風防の型番1-9837-01のページです。 型番1-9837-01に関する仕様情報を記載しております。
ガスバーナー用風防のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスバーナー用風防
PFAスプーン
PFAスコップ
オールプラスチックピンチ
ナイロン被覆アジャストロート架
軟膏板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,056円1,323円3,283円967円5,761円3,649円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他スプーンスコップその他フラスコ台・ロート架保護板
幅(mm)170(X3枚)225732φ150220
高さ(mm)240103118153~26310
その他オプション-----
メーカー商品名ガスバーナー用風防3枚折PFAスプーン174X22X10PFAスコップLオールプラスチックピンチ10P10ケ入ナイロン被覆アジャストロート架NR-01軟膏板PN-22
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました