ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ホースレスバーナー用ガスボンベ

ホースレスバーナー用ガスボンベ 6-492-21
通常単価(税別)
1,963円
税込単価
2,159円
通常出荷日:4日目

【用途】・APT-3用のガスボンベです。

型番:

6-492-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-492-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
メーカー商品名
ホースレスバーナーAPT-3用ガスボンベ
メーカー型式
APT-3用ガスボンベ
JANコード
4560218840356
ガスボンベ主成分
ブタンガス
内容量
1本(200g)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6-492-21

内容量

最小発注数量
1本(200g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963円
( 2,159円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・APT-3用のガスボンベです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースレスバーナー用ガスボンベの型番6-492-21のページです。 型番6-492-21に関する仕様情報を記載しております。
ホースレスバーナー用ガスボンベのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースレスバーナー用ガスボンベ
ホースレスバーナー
ガスバーナー用風防
局所加熱用小型プリヒーター
PTFE沸石
ミニバーナー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,963円35,726円5,056円43,262円10,079円16,807円
通常出荷日4日目1日目4日目26日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプション-オプション-オプション-
メーカー商品名ホースレスバーナーAPT-3用ガスボンベホースレスバーナーAPT-Lガスバーナー用風防3枚折小型プリヒーターFR830-01PTFE沸石1069103ミニバーナーdragon220
メーカー型式APT-3用ガスボンベAPT-L3枚折FR830-011069103dragon220
JANコード45602188403564560218840028-4962615034817-4515752005297

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました