ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

木製試験管鋏み

木製試験管鋏み 1-9251-01
通常単価(税別)
758円
税込単価
834円
通常出荷日:4日目

すべりにくい木製の試験管ばさみです

型番:

1-9251-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-9251-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
トング
長さ(mm)
180
メーカー商品名
木製試験管鋏み
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
1-9251-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758円
( 834円 )
4日目

詳細情報

基本情報

すべりにくい木製の試験管ばさみです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木製試験管鋏みの型番1-9251-01のページです。 型番1-9251-01に関する仕様情報を記載しております。
木製試験管鋏みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製試験管鋏み
試験管バサミ
オールプラスチックピンチ
PFAスコップ
白金付トング
軟膏板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格758円554円967円3,283円75,575円3,649円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプトングトングその他スコップトング保護板
長さ(mm)18014059165210220
メーカー商品名木製試験管鋏み試験管バサミ金属オールプラスチックピンチ10P10ケ入PFAスコップL白金付トング210mm軟膏板PN-22
内容量1本1本1パック(10個)1本1本1パック(50枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました