ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

試験管バサミ

試験管バサミ 1-3215-01
通常単価(税別)
554円
税込単価
609円
通常出荷日:4日目

【材質】・材質:スチール (ニッケルメッキ)

型番:

1-3215-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-3215-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
トング
長さ(mm)
140
メーカー商品名
試験管バサミ金属
メーカー型式
金属
材質
スチール(ニッケルメッキ)
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
1-3215-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554円
( 609円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:スチール (ニッケルメッキ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験管バサミの型番1-3215-01のページです。 型番1-3215-01に関する仕様情報を記載しております。
試験管バサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験管バサミ
オールプラスチックピンチ
軟膏板
シリコンハーフミトン
セミミクロスパチュラ
ステンレス撹拌棒
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格554円966円3,648円3,096円2,881円681円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプトングその他保護板その他ヘラ撹拌棒
長さ(mm)14059220127176200
メーカー商品名試験管バサミ金属オールプラスチックピンチ10P10ケ入軟膏板PN-22シリコンハーフミトンイエローセミミクロスパチュラ14-374ステンレス攪拌棒φ5X200mm
メーカー型式金属10PPN-22イエロー14-374No.760ステンレスタイプ
材質スチール(ニッケルメッキ)PC(ポリカーボネート)クラフト紙・両面ラミネート加工、裏面ウレタンゴムシリコンゴムステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました