17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

万能トング(エコクリーン)長さ(mm) 178~400

万能トング(エコクリーン)長さ(mm) 178~400
通常単価(税別)
3,028円~4,692円
税込単価
3,331円~5,161円
通常出荷日:4日目~9日目

親水性による防汚効果があり、頑固な汚れも水だけで落とす事ができます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
178
万能トングエコクリーンミニ
ミニ
1本
1個
230
万能トングエコクリーン小
小
1本
1個
300
万能トングエコクリーン中
中
1本
1個
400
万能トングエコクリーン大
大
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,028円
( 3,331円 )
9日目
3,449円
( 3,794円 )
4日目
4,023円
( 4,425円 )
4日目
4,692円
( 5,161円 )
9日目

詳細情報

基本情報

親水性による防汚効果があり、頑固な汚れも水だけで落とす事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能トング(エコクリーン)長さ(mm) 178~400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能トング(エコクリーン)長さ(mm) 178~400
白金付トング
万能ロート架
PTFE沸石
フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個
レベルメジャーリングカップ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,028円-75,575円1,262円10,079円7,779円 -2,154円
通常出荷日4日目〜1日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプトングトングフラスコ台・ロート架その他フラスコ台・ロート架スプーン
材質ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)・白金被覆(先端部)PS(ポリスチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PP(ポリプロピレン)ステンレス(SUS304)
特長親水性による防汚効果があり、頑固な汚れも水だけで落とす事ができます。不純物を嫌う場合に適しています。ビーカーの大きさに応じてノッチが付いていますので、ビーカーに乗せるだけで安定した固定ができます。ガラス製品をキズつけません。耐薬品性・耐熱性(288℃)に優れています。内側の壁が上方へわずかにテーパーしていますので、様々な形のフラスコがフィットします。錆びにくく丈夫で清潔です。
内容量1本1本1個1本(450g)1パック(3個)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト