ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PFAスコップ

PFAスコップ 1-6584-01
通常単価(税別)
3,283円
税込単価
3,611円
通常出荷日:4日目

【材質】・材質:PFA(ふっ素樹脂)

型番:

1-6584-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-6584-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スコップ
長さ(mm)
165
幅(mm)
57
高さ(mm)
31
メーカー商品名
PFAスコップL
メーカー型式
L
JANコード
4904881870379
材質
PFA(ふっ素樹脂)
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-6584-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,283円
( 3,611円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:PFA(ふっ素樹脂)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAスコップの型番1-6584-01のページです。 型番1-6584-01に関する仕様情報を記載しております。
PFAスコップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAスコップ
PFAスプーン
エンビロート台
オールプラスチックピンチ
軟膏板
PFAひしゃく
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,283円1,323円3,196円967円3,649円22,931円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスコップスプーンフラスコ台・ロート架その他保護板ひしゃく
長さ(mm)1651749559220385
幅(mm)572224032220-
高さ(mm)3110450181045
メーカー商品名PFAスコップLPFAスプーン174X22X10エンビロート台240X95X450オールプラスチックピンチ10P10ケ入軟膏板PN-22PFAひしゃくS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました