ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 容量(ml)

    ~mm
  • メーカー商品名

  • メーカー型式

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

計量スコップ 容量(ml) 10~1000

計量スコップ 容量(ml) 10~1000 1-3632-02
通常単価(税別)
226
税込単価
249
通常出荷日:1日目

上部と底部がフラットな形状です。

型番:

1-3632-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3632-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
スコップ
長さ(mm)
135
容量(ml)
25
メーカー商品名
計量スコープ39494
メーカー型式
39494
材質
PP(ポリプロピレン)
特長
上部と底部がフラットな形状です。
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
1-3632-02

長さ

(mm)

容量

(ml)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
135
25
計量スコープ39494
39494
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
1日目

詳細情報

基本情報

上部と底部がフラットな形状です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

計量スコップ 容量(ml) 10~1000の型番1-3632-02のページです。 型番1-3632-02に関する仕様情報を記載しております。
計量スコップ 容量(ml) 10~1000のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
研究用 試薬の取り分け
5
満足度:5.0
ポリプロピレン製、大袋からの紛体取り出しに最適。軽くて安くて使い勝手は良い。 製品説明にサイズ感がわかるような表記がほし...もっと読む
1人が参考にしています。
冷蔵庫の氷を1回で運ぶ
5
満足度:5.0
製氷機の氷を取り出すのに使用しています。 冷蔵庫からお茶を準備する作業台が離れている、 また冷蔵庫付属のスコップは小さく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計量スコップ 容量(ml) 10~1000
スパチュラ(Chemi-Scraper(R))14-373
白金付トング
PTFE沸石
ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
角型スコップ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2268,00053,1239,0919,7006,370
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスコップヘラトングその他スコップスコップ
材質PP(ポリプロピレン)ステンレス(ミラー仕上げ)ステンレス(SUS304)・白金被覆(先端部)PTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
特長上部と底部がフラットな形状です。一端は平らに、一端は丸みを帯びたスパチュラです。不純物を嫌う場合に適しています。ガラス製品をキズつけません。耐薬品性・耐熱性(288℃)に優れています。--
内容量1本1本1本1本(450g)1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング