ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

軟膏板

軟膏板 8-9889-01
通常単価(税別)
3,649円
税込単価
4,014円
通常出荷日:4日目

使用後はめくって捨てるだけのお手入れが簡単です。コンタミを解消でき衛生的です。

型番:

8-9889-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8-9889-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
保護板
長さ(mm)
220
幅(mm)
220
高さ(mm)
10
メーカー商品名
軟膏板PN-22
メーカー型式
PN-22
重量(g)
325
材質
クラフト紙・両面ラミネート加工、裏面ウレタンゴム
特長
使用後はめくって捨てるだけのお手入れが簡単です。コンタミを解消でき衛生的です。
内容量
1パック(50枚)

型番リスト

表示件数
型番
8-9889-01

内容量

最小発注数量
1パック(50枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,649円
( 4,014円 )
4日目

詳細情報

基本情報

使用後はめくって捨てるだけのお手入れが簡単です。コンタミを解消でき衛生的です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軟膏板の型番8-9889-01のページです。 型番8-9889-01に関する仕様情報を記載しております。
軟膏板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟膏板
オールプラスチックピンチ
PFAスプーン
PFAスコップ
エンビロート台
ナイロン被覆アジャストロート架
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,649円967円1,323円3,283円3,196円5,761円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ保護板その他スプーンスコップフラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架
長さ(mm)2205917416595-
幅(mm)220322257240φ150
高さ(mm)10181031450153~263
メーカー商品名軟膏板PN-22オールプラスチックピンチ10P10ケ入PFAスプーン174X22X10PFAスコップLエンビロート台240X95X450ナイロン被覆アジャストロート架NR-01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました