ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セミミクロスパチュラ

セミミクロスパチュラ 2-4789-01
通常単価(税別)
2,881円
税込単価
3,169円
通常出荷日:4日目

コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。

型番:

2-4789-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-4789-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヘラ
長さ(mm)
176
サイズ(mm)
ラウンド部/53X8、テーパー部/53X7.8(先端3)、スパチュラ厚さ/1、軸径/4
メーカー商品名
セミミクロスパチュラ14-374
メーカー型式
14-374
材質
ステンレス(SUS304)
特長
コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
2-4789-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881円
( 3,169円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セミミクロスパチュラの型番2-4789-01のページです。 型番2-4789-01に関する仕様情報を記載しております。
セミミクロスパチュラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミミクロスパチュラ
シリコンハーフミトン
軟膏板
オールプラスチックピンチ
ビーカー用トング
ポリ柄杓
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,881円3,096円3,649円967円17,303円6,171円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプヘラその他保護板その他トングひしゃく
長さ(mm)17612722059330-
サイズ(mm)ラウンド部/53X8、テーパー部/53X7.8(先端3)、スパチュラ厚さ/1、軸径/4----取っ手:270
メーカー商品名セミミクロスパチュラ14-374シリコンハーフミトンイエロー軟膏板PN-22オールプラスチックピンチ10P10ケ入ビーカー用トング02-620ポリ柄シャクPZ-003白2L
メーカー型式14-374イエローPN-2210P02-620PZ-003
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました