17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

計量レードル ひしゃく 5cc・10cc

計量レードル ひしゃく 5cc・10cc
通常単価(税別)
1,065円~1,074円
税込単価
1,172円~1,181円
通常出荷日:9日目

連結部はすき間が無く衛生的です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

直径

(φmm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
250
φ33
計量レードル5cc
5cc
1個
1個
252
φ35
計量レードル10cc
10cc
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065円
( 1,172円 )
9日目
1,074円
( 1,181円 )
9日目

詳細情報

基本情報

連結部はすき間が無く衛生的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

計量レードル ひしゃく 5cc・10ccのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計量レードル ひしゃく 5cc・10cc
ステンレスひしゃく
計量スコップ 容量(ml) 10~1000
フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個
レベルメジャーリングカップ
ダブルホルダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,065円-11,829円525円 -7,779円 -2,154円901円
通常出荷日9日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプひしゃくひしゃくスコップフラスコ台・ロート架スプーンその他
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)ステンレス(SUS304)本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン
特長連結部はすき間が無く衛生的です。耐蝕性に優れていますので、酸性食品や薬品調合に適しています。上部と底部がフラットな形状です。内側の壁が上方へわずかにテーパーしていますので、様々な形のフラスコがフィットします。錆びにくく丈夫で清潔です。外径φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。
内容量1個1本1本1パック(3個)1本1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト