ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

レベルメジャーリングカップ

レベルメジャーリングカップ 1-3838-02
通常単価(税別)
2,154円
税込単価
2,369円
通常出荷日:4日目

錆びにくく丈夫で清潔です。

型番:

1-3838-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-3838-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプーン
長さ(mm)
160
高さ(mm)
30
容量(ml)
60
直径(φmm)
φ65
メーカー商品名
レベルメジャーリングカップ074660
メーカー型式
074660
JANコード
4942334074660
材質
ステンレス(SUS304)
目盛
15ml刻み
特長
錆びにくく丈夫で清潔です。
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
1-3838-02

長さ

(mm)

高さ

(mm)

容量

(ml)

直径

(φmm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

目盛

内容量

最小発注数量
160
30
60
φ65
レベルメジャーリングカップ074660
074660
4942334074660
15ml刻み
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,154円
( 2,369円 )
4日目

詳細情報

基本情報

錆びにくく丈夫で清潔です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レベルメジャーリングカップの型番1-3838-02のページです。 型番1-3838-02に関する仕様情報を記載しております。
レベルメジャーリングカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルメジャーリングカップ
白金付トング
万能ロート架
セミミクロスパチュラ
オールプラスチックピンチ
軟膏板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,154円75,575円1,262円2,881円966円3,648円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスプーントングフラスコ台・ロート架ヘラその他保護板
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)・白金被覆(先端部)PS(ポリスチレン)ステンレス(SUS304)PC(ポリカーボネート)クラフト紙・両面ラミネート加工、裏面ウレタンゴム
特長錆びにくく丈夫で清潔です。不純物を嫌う場合に適しています。ビーカーの大きさに応じてノッチが付いていますので、ビーカーに乗せるだけで安定した固定ができます。コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。オールPC(ポリカーボネート)製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。使用後はめくって捨てるだけのお手入れが簡単です。コンタミを解消でき衛生的です。
内容量1本1本1個1本1パック(10個)1パック(50枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました