17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

細口用スプーン

細口用スプーン
通常単価(税別)
512円~610円
税込単価
563円~671円
通常出荷日:4日目

細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
205
細口用スプーン205mm
4535840015250
1本
1個
230
細口用スプーン230mm
4535840015267
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512円
( 563円 )
4日目
610円
( 671円 )
4日目

詳細情報

基本情報

細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細口用スプーンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研究用 試薬の取り分け
5
満足度:5.0
SUS410なので耐食性は劣る。長時間、酸溶液につけておくと変色してしまうので気を付けるべき。   大きい匙面ながら、細...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細口用スプーン
セミミクロスパチュラ
万能ロート架
フラスコホルダー 100ml 3本用~2000ml 2本用
フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個
局所加熱用小型プリヒーター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格512円-2,881円1,262円5,502円 -7,779円 -43,262円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目26日目
商品タイプスプーンヘラフラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架その他
サイズ(mm)匙部:60×20ラウンド部/53X8、テーパー部/53X7.8(先端3)、スパチュラ厚さ/1、軸径/4φ34X4--140X185X75
材質ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS304)PS(ポリスチレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)-
特長細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です。コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。ビーカーの大きさに応じてノッチが付いていますので、ビーカーに乗せるだけで安定した固定ができます。同時に複数のフラスコを保管・移動できます。内側の壁が上方へわずかにテーパーしていますので、様々な形のフラスコがフィットします。基板下部からの低温での予備加熱に適しています。
内容量1本1本1個1個1パック(3個)1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート