17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

桐山ロート用吸引鐘 外径(mm) 100・150

桐山ロート用吸引鐘 外径(mm) 100・150
通常単価(税別)
24,494円~29,093円
税込単価
26,943円~32,002円
通常出荷日:4日目

【仕様】・材質:硼珪酸ガラス(ハリオH-32)・ガラス板付き・接続口:φ10~13.5mm

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

高さ

(mm)

摺合

商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
100
167
15/25
桐山ロート用吸引鐘 VKB-200
VKB-200
1個
1個
100
167
19/28
桐山ロート用吸引鐘 VKU-200
VKU-200
1個
1個
150
211
19/28
桐山ロート用吸引鐘 VKU-500
VKU-500
1個
1個
150
211
29/42
桐山ロート用吸引鐘 VKC-500
VKC-500
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,494円
( 26,943円 )
4日目
25,514円
( 28,065円 )
4日目
28,072円
( 30,879円 )
4日目
29,093円
( 32,002円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:硼珪酸ガラス(ハリオH-32)
・ガラス板付き
・接続口:φ10~13.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

桐山ロート用吸引鐘 外径(mm) 100・150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
桐山ロート用吸引鐘 外径(mm) 100・150
桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 95~180
セパラブルフラスコ 丸型 口内径Φ75
セパラブルフラスコ用 クランプ
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm
メーカーアズワン桐山製作所アズワン柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格24,494円-23,790円 -11,996円 -8,348円107,830円 -87,111円 -
通常出荷日4日目6日目1日目3日目65日目35日目〜
商品タイプセパラブルフラスコ-セパラブルフラスコその他セパラブルフラスコセパラブルフラスコ
材質【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【その他】その他【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
仕様ガラス板付-丸型---
接続口径Φ10~13.5mm-----
材質詳細ガラス(ハリオH-32)-硼珪酸ガラス-1---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト