ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

遠沈管用折りたたみラック【2個入り】

遠沈管用折りたたみラック 1-3240-01
通常単価(税別)
9,235円
税込単価
10,159円
通常出荷日:4日目

ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。

型番:

1-3240-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

1-3240-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管立て
高さ(mm)
72
材質
PP
サイズ(mm)
255×137×72
色
ブルー
メーカー商品名
遠沈管用折りたたみラックHS24320B
メーカー型式
HS24320B
JANコード
4560111736640
オートクレーブ
オートクレーブ可能
チューブ架数
15ml×21本+50ml×12本
折りたたみ時高さ(mm)
21
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
1-3240-01

内容量

最小発注数量
1個
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,235円
( 10,159円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠沈管用折りたたみラックの型番1-3240-01のページです。 型番1-3240-01に関する仕様情報を記載しております。
遠沈管用折りたたみラックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
屋内外での実験
5
満足度:5.0
屋内での日常的な実験や、外部に持ち出して実験する必要がある場合などに使用しています。多くの試験管立ては、使わない時にもス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠沈管用折りたたみラック
PTFEチューブラック
磁気ビーズ分離ラック
ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2
PTFE試験管立 13φX21穴/19φX10穴/30φX4穴
木製試験管立 乾燥棒付
メーカーアズワンサンプラテックアズワンアズワン東京硝子器械ケニス
通常価格9,235円21,082円90,379円 -30,862円19,060円2,393円
通常出荷日4日目5日目1日目1日目3日目4日目
商品タイプ試験管立て試験管立てその他その他試験管立て試験管立て
高さ(mm)72-----
材質PPPTFEその他PPPTFEその他
サイズ(mm)255×137×72-----
色ブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました