17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ビーカー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 20~5000

ビーカー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 20~5000
通常単価(税別)
4795,142
税込単価
5275,656
通常出荷日:1日目

目盛付です。【材質】・材質:硼珪酸ガラス

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

胴外径X全高

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
3000
Φ150×212
ビーカー3000ml
4560111735940
1個
1個
20
Φ35×47
ビーカー20ml
4560111753005
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,142
( 5,656 )
1日目
479
( 527 )
1日目

詳細情報

基本情報

目盛付です。
【材質】
・材質:硼珪酸ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーカー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 20~5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーカー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 20~5000
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
石英ビーカー 容量(ml) 50~500
ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000
トールビーカー(目安目盛付き) 容量(ml) 50~3000
石英ビーカー メモリなしタイプ容量(ml)50~2000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格479-5,000 -10,897 -25,0601,116 -13,057 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス石英ガラスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)硼珪酸ガラス石英ガラス
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング