17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

SPC保存びん

SPC保存びん
通常単価(税別)
10,012円~11,466円
税込単価
11,013円~12,613円
通常出荷日:4日目~9日目

【仕様】目安目盛・メスキャップ付き

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

メーカー商品名

型番

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
100
SPC保存びん017220-29100
017220-29100
148
1個
1個
250
SPC保存びん017220-29250
017220-29250
178
1個
1個
500
SPC保存びん017220-29500
017220-29500
208
1個
1個
1000
SPC保存びん017220-291
017220-291
223
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,012円
( 11,013円 )
4日目
10,012円
( 11,013円 )
9日目
11,255円
( 12,381円 )
4日目
11,466円
( 12,613円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】目安目盛
・メスキャップ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPC保存びんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPC保存びん
保存瓶 容量(ml) 250~2000
SPC保存びん 目安目盛付 SPC-29
ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付 100ml~10L
ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 赤キャップ付 25ml~2L
ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 青キャップ付 25ml~10L
メーカーアズワンアズワン柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格10,012円-16,697円 -11,615円2,587円 -4,243円 -3,116円 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目〜2日目〜1日目〜
商品タイプ保存瓶保存瓶保存瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
キャップSPC-29-----
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト