17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

アルミナるつぼ/ふた SSA-S

アルミナるつぼ/ふた SSA-S
  • るつぼ
  • ふた
通常単価(税別)
1,90031,000
税込単価
2,09034,100
通常出荷日:1日目

耐熱性と耐食性に優れています。【特長】・アルミナ純度:99.6%・耐熱温度:1800℃【用途】・各種粉...

詳細を確認
  • るつぼにふたは付属しません。必要に応じて別途ご購入ください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミナるつぼ(SSA-S)の詳細

アルミナるつぼ(SSA-S) イメージ

アルミナるつぼ(SSA-S) イメージ

共通仕様

  • 材質:アルミナ
  • 化学組成:Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 耐熱温度:1,800℃
  • かさ密度:3.9g/cm3
  • ※ フタは付属していません。

1-8316-01の仕様

  • 外径×高さ:φ46×36(直径46×36mm)
  • 容量:30mL

1-8316-02の仕様

  • 外径×高さ:φ54×43(直径54×43mm)
  • 容量:50mL

1-8316-03の仕様

  • 外径×高さ:φ66×54(直径66×54mm)
  • 容量:100mL

開発秘話

 

1913年の創業以来、セラミックス製品の開発・製造を通して科学技術と産業の発展に寄与し、社会に貢献できるよう尽力致しております。

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

その他

外径(口径)X高さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

最小発注数量
30
-
46X36
アルミナるつぼSSA-S
B1
1個
50
-
54X43
アルミナるつぼSSA-S
B2
1個
100
-
66X54
アルミナるつぼSSA-S
B3
1個
150
-
73X59
アルミナるつぼSSA-S
B4
1個
280
-
88X72
アルミナるつぼSSA-S
B5
1個
500
-
110X100
アルミナるつぼSSA-S
B6
1個
1000
-
140X118
アルミナるつぼSSA-S
B7
1個
-
オプション
-
アルミナふたSSA-S
b1
1個
-
オプション
-
アルミナふたSSA-S
b2
1個
-
オプション
-
アルミナふたSSA-S
b3
1個
-
オプション
-
アルミナふたSSA-S
b4
1個
-
オプション
-
アルミナふたSSA-S
b5
1個
-
オプション
-
アルミナふたSSA-S
b6
1個
-
オプション
-
アルミナふたSSA-S
b7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
1日目
4,650
( 5,115 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
10,500
( 11,550 )
1日目
12,400
( 13,640 )
1日目
25,500
( 28,050 )
1日目
31,000
( 34,100 )
1日目
1,900
( 2,090 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
4,750
( 5,225 )
1日目
5,650
( 6,215 )
1日目
12,000
( 13,200 )
1日目
15,900
( 17,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性と耐食性に優れています。
【特長】
・アルミナ純度:99.6%
・耐熱温度:1800℃
【用途】
・各種粉体の熱処理用
・ガラス・金属の溶解
・化学分析
・化学薬品や電子部品材料、セラミックス材料の熱処理

ご注意

  • るつぼにふたは付属しません。必要に応じて別途ご購入ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミナるつぼ/ふた SSA-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用温度以下で加熱したのに割れてしまいました。原因は何が考えられますか。
A
アルミナは急熱急冷に弱いため、急激な温度変化で割れてしまうことがあります。加温、冷却の時間を見直してください。
Q1-8316-01(B1)の厚みを教えてください。
A
1-8316-01(B1)の厚みは、側面、底面ともに2.5mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナるつぼ/ふた SSA-S
アルミナ焼成用容器
NC燃焼ボートカバー
蒸発ざら(平底)
灰分測定用灰ざら(角型)
ルツボ(リクライト・SiC)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,900-4,500 -27,0141,020 -1,290 -14,065 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプるつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%Al2O3/99.5%SiO2:40%、Al2O3:56%SiO2/63%、Al2O3/31%SiO2/63%、Al2O3/31%SiC/99.0%以上、SiO2/0.2%以下、C/0.1%以下
耐熱温度(℃)1800-----
密度3.9g/cm3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング