ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ アルミガラスクロステープ【3個入り】 |
|
ミスミ ポリイミドテープ 厚さ0.065mm |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
耐磨耗性・電気絶縁性や、高温時の耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
耐磨耗性・電気絶縁性や、高温時の耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクゴ
樹脂ボール ナイロン66 1/8インチ 100ヶ入
0通常価格(税別):3,667円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

日陶科学
自動乳鉢(140・150・200mm)
0通常価格(税別):318,878円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~