17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボシェルフ

ラボシェルフ

通常単価(税別)
14,783円~137,658円
税込単価
16,261円~151,424円
通常出荷日:26日目~35日目

限られたスペースを有効活用するための棚。 【特長】 ・間口1,200・1,500・1,800mmの流し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    ステンレス
  • 連結タイプ
    単体型
  • 棚板材質
    軟鉄線材(SWRM8~10)
  • 柱材質
    φ25.4mmステンレス(SUS304)パイプ
  • 表面材質
    ニッケル・クロムメッキ
  • 特長
    間口1200・1500・1800mmの流し台・実験台に対応したシェルフで、通気性に優れ、ガラス器具の乾燥・保管に適しています。棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れています。
  • 棚耐荷重 ((kg)/段)
    150(分散荷重)
  • 棚板調節 (mm)
    25.4ピッチ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 3-5633-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-5633-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-5633-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-5633-04の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-5633-05の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ラボシェルフの特長

ラボシェルフの外観(3-5633-02)

ラボシェルフの外観(3-5633-02)

ラボシェルフの寸法図

ラボシェルフの寸法図

品番ABCDEF
-0115951518145615361500359
-0212891212115012301200359
-0312891212115012301200460
-0415951518145615361500460
-0518981821175918391800460

3-5633-02の仕様
材質:棚板/軟鉄線材(SWRM8~10)、表面/ニッケル・クロムメッキ、柱/φ25.4(直径25.4mm)ステンレス(SUS304)パイプ
棚耐荷重:150kg/段(分散荷重)
棚板調節:25.4mmピッチ
サイズ:1,289×359×1,890mm

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

サイズ(mm)

脚注

内容量

最小発注数量
AS1520・RA1890
1595X359X1890
-
1台
1個
MS1220・RA1890
1289X460X1890
-
1台
1個
MS1520・RA1890
1595X460X1890
-
1台
1個
MS1820・RA1890
1898X460X1890
-
1台
1個
LSN-1
奥行460mm用
AS1220/RA1890・AS1520/RA1890には使用できません。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,215円
( 139,937円 )
26日目
127,451円
( 140,196円 )
35日目
131,013円
( 144,114円 )
26日目
137,658円
( 151,424円 )
26日目
14,783円
( 16,261円 )
35日目

詳細情報

基本情報

限られたスペースを有効活用するための棚。
【特長】
・間口1,200・1,500・1,800mmの流し台・実験台に対応したシェルフ。
・通気性に優れ、ガラス器具の乾燥・保管に適している。
・棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れている。
・防錆加工を施しているため、錆びにくく水場の近くに設置しても使用可能。
・棚1段あたり150kgの均等荷重がある。
【用途】
・収納スペースを増やせるためお部屋を広く使うことができる。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 3-5633-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-5633-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-5633-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-5633-04の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-5633-05の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボシェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q通常2枚の棚板をさらに追加する事は出来ますか?
A
可能ですが、棚板を固定できる部分が限られているため、高さのある商品が収納出来なくなる可能性が出てきます。
Q本体の高さをさらに伸ばすことは出来ますか?
A
できません。1,980mm以上にすることで重心が上がり転倒の危険が増してしまうためです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボシェルフ
スーパーエレクターシェルフ標準セット
ソリッドエレクターシェルフ標準セット
ステンレス製メッシュラック 単体型 SUS304(間口1800×奥行450mm)
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
スチールラック L21999・ H21999
メーカーアズワンアズワンアズワントラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格14,783円-50,828円 -102,349円 -94,942円 -35,110円 -11,549円 -
通常出荷日26日目〜12日目〜12日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)-軽量タイプ(~200Kg)-重量タイプ(500Kg~)軽量タイプ(~200Kg)
材質ステンレス-ステンレス-スチールスチール
連結タイプ単体型-単体型-単体型単体型
棚板材質軟鉄線材(SWRM8~10)-ステンレス(SUS430)---
柱材質φ25.4mmステンレス(SUS304)パイプ-ステンレス(SUS304)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト