ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 軽中量ラック 500㎏タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |

スーパーエレクターシェルフの棚板連結用部品。【特長】・柱を介することなく棚板の連結が可能なため、より多...
詳細を確認
品番:3-361-03

使用例
| 品番 | 商品名 | 型番 |
|---|---|---|
| 3-361-01 | S型金具 SKA(クロームメッキ) | SKA (クロームメッキ) |
| 3-361-03 | S型金具 SKA-S | SKA-S (SUS430) |
共通仕様
商品分類:部品
商品区分:シェルフ部品
スーパーエレクターシェルフの棚板連結用部品。
【特長】
・柱を介することなく棚板の連結が可能なため、より多くの有効スペースを確保できる
・シンプルな構造でありながら、棚板の持つ耐荷重に影響を与えない
・棚を直角に連結したり、柱を共用して横に連結します(1段2個使用)
【用途】
・ワイヤーシェルフの棚板同士を並列、L字型に連結する際に利用可能

エレクター
キャスター (エレクターシェルフ用)


アズワン
ジョイニングランプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg 高さ900mm 3段)単体型
0通常価格(税別):16,174円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
4.7通常価格(税別):2,780円~