ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |


棚下のスペースを有効に活用できるスライド式ボックス

TB22(トートボックス)
LD22(ヨコ仕切板)/SD22(タテ仕切板)
材質:ナイロン

寸法図(フック部)

TBMS寸法図(3-348-01)

TBLS寸法図(3-348-02)

TB22寸法図(3-348-03)
外寸法:568×445×152mm

LD22寸法図(3-348-11)
サイズ:519×100mm

SD22寸法図(3-348-12)
サイズ:393×100mm
トートボックスをワイヤーシェルフに取り付けるためのレールキット。
【特長】
・トートボックスを組み合わせることで、ワイヤーシェルフにスライド式の収納機能を追加できる。
・棚下のスペースを有効に活用できるスライド式ボックス。
【用途】
・トートボックスのワイヤーシェルフ取り付け用レール。

スリーボンド
液状ガスケット TB1207D 150g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用
4.5通常価格(税別):871円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用
4.5通常価格(税別):948円