ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
トラスコ中山 パーツケース(可動仕切タイプ) |
|
ミスミ パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】 |

ブックエンドタイプの間仕切り部品で、物品の区分け、整理保管に便利。

寸法図
単位:mm
| 品番 | L | A | B | C | P | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -01 | 296 | 86 | 64 | 22 | 54 | 1 |
| -02 | 450 | 160 | 64 | 32 | 64 | 2 |
| -03 | 603 | 224 | 80 | 32 | 64 | 3 |
サイズ(W)×(H):310×220mm
サイズ(W)×(H):610×220mm
サイズ(W)×(H):460×220mm
奥行き310mmワイヤーシェルフ用のブックエンドタイプ間仕切り。
【特長】
・工具不要、ワンタッチでワイヤーシェルフに取り付けが可能。
・クロームめっきの上から抗菌クリアコーティングを施した仕様。
・入念な下地処理とめっき膜厚の違いで、類似品より強靭・長持ち。
【用途】
・物品の区分け、整理整頓に。


エスコ
水切り網(ステンレス製)

アイリスオーヤマ
メタルミニ用デバイダー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用
4.5通常価格(税別):871円