ファクトリーサプライ用品技術窓口
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目

省資源エコパッケージのボタン電池です。

エスコ
3Vリチウムコイン電池

Panasonic
コイン形リチウム電池 CRシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池「ボルテージ」 単5
0通常価格(税別):623円

エスコ
9V 角形アルカリ乾電池
4.4通常価格(税別):803円~

Panasonic
アルカリ乾電池 パナソニックアルカリ(金) 形式:単3形(1.5V) LR6XJ/2S
5通常価格(税別):630円

エスコ
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
5通常価格(税別):735円~

エスコ
乾電池エボルタ 単4形 LR03EJ
5通常価格(税別):1,423円~

東芝
アルカリ乾電池 IMPULSE 1.5/9.0V
4.7通常価格(税別):576円~

エスコ
1.55V 酸化銀電池 SR927W
4.6通常価格(税別):669円~

エスコ
アルカリ乾電池 単1形 LR20XJ
0通常価格(税別):748円~