ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MDR バーねじ逃げ角チャンファリング& 溝入れ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,422円
( 5,964円 )
3日目
6,220円
( 6,842円 )
3日目
7,343円
( 8,077円 )
3日目

詳細情報

基本情報

カーメックス社のタイニーツールは、高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーテングを施しています。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MDR バーねじ逃げ角チャンファリング& 溝入れのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MDR バーねじ逃げ角チャンファリング& 溝入れ
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MGR バー 溝入れ
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MCR バー チャンファリング&ボーリング
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MFL バー 端面溝入れ
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MFR バー 端面溝入れ
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MWR バー チャンファリング& プロファイリング
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格5,422円-5,450円 -5,497円 -5,600円 -5,600円 -5,468円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト