ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Dスレッドホルダー(11サイズ用)

通常単価(税別)
46,552
税込単価
51,207
通常出荷日:1日目

ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。仕上げ刃無し、標準及びUタイプの...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SR0023Q11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR0023Q11の仕様・寸法情報

刃径 D(φ)
23.5
シャンク径 (d)(mm)
20
首下長(ℓ1)(mm)
190
Y
1
刃数
3
チップサイズL
11
チップサイズI.C.
1/4
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SR0023Q11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,552
( 51,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。仕上げ刃無し、標準及びUタイプのチップを使用できるため、広範囲の加工が可能です。チップの3ヶ所の切刃を使用でき、工具費用を軽減します。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dスレッドホルダー(11サイズ用)の型番SR0023Q11のページです。 型番SR0023Q11に関する仕様情報を記載しております。
Dスレッドホルダー(11サイズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dスレッドホルダー(11サイズ用)
Dスレッドホルダー(16サイズ用)
UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)
UタイプDスレッドホルダー(16Uサイズ用)
WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス三菱マテリアルタンガロイ
通常価格46,55249,69641,05646,00446,852 -100,010 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
刃径 D(φ)23.5312333.55050
シャンク径 (d)(mm)202525324232
首下長(ℓ1)(mm)1902251502205040
Y11.857.6--
刃数3334--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト