ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • D2首径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

外径ねじ用マルチインサートツールホルダー

通常単価(税別)
130,167円
税込単価
143,184円
通常出荷日:3日目

【用途】:外径ネジ【勝手】:左勝手加工時間が短縮されます。適切な冷却液の使用ができます。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SLE0030D21-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SLE0030D21-3の仕様・寸法情報

刃径 D(φ)
30
全長 (L)(mm)
65
シャンク径 (d)(mm)
22
首下長(ℓ1)(mm)
25
用途
外径ネジ
勝手
左勝手
D2首径(mm)
68
寸法 A(mm)
21
刃数
3
トルクスキー(T15)
SR-K21
使用ねじ
SR-S21
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SLE0030D21-3

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

D2首径

(mm)

刃数

最小発注数量
30
65
22
68
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,167円
( 143,184円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】:外径ネジ
【勝手】:左勝手
加工時間が短縮されます。
適切な冷却液の使用ができます。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ねじ用マルチインサートツールホルダーの型番SLE0030D21-3のページです。 型番SLE0030D21-3に関する仕様情報を記載しております。
外径ねじ用マルチインサートツールホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ねじ用マルチインサートツールホルダー
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12
転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R
正面削り用 ASX445
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-E
Dスレッドホルダー(11サイズ用)
メーカーカーメックスタンガロイタンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタルカーメックス
通常価格130,167円46,217円 -85,406円 -37,575円 -48,932円 -49,837円
通常出荷日3日目1日目1日目2日目〜3日目3日目
首下長(ℓ1)(mm)2535634030190
用途外径ネジ-----
勝手左勝手-----
寸法 A(mm)21-----
トルクスキー(T15)SR-K21-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました