ツール用品技術窓口
ミスミ
ハイス鋼マシンリーマ ストレート刃 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):7,300円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼スパイラルハンドリーマ 右刃左ねじれ12° 0.01mm単位指定
通常価格(税別):3,290円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ハイス鋼スパイラルマシンリーマ 右刃左ねじれ12° 0.01mm単位指定
通常価格(税別):7,810円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):57,470円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60° 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):3,600円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
Tスロットカッター
ミスミ
通常価格(税別):3,930円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):1,140円~
通常出荷日:在庫品1日目
マルチインサートのツールホルダーです。チップ数:4(SR0063C21-5のみチップ数5)

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
81,884円 ( 90,072円 ) | 3日目 |
87,758円 ( 96,534円 ) | 3日目 |
87,758円 ( 96,534円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーエクセレントミニASM形
4通常価格(税別):15,906円~

三菱マテリアル
多機能用 APX4000
5通常価格(税別):29,748円~

住友電工ハードメタル
SEC-マルチミル CHE-R型
4.5通常価格(税別):12,849円~

京セラ
MEC型 エンドミル
4通常価格(税別):16,909円~

タンガロイ
ミル 肩削り用 ESE4000R
0通常価格(税別):50,827円~

タンガロイ
高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形
0通常価格(税別):23,364円~

三菱マテリアル
多機能用 AQX
0通常価格(税別):16,250円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファ快削じゅうおうAHJ形
0通常価格(税別):20,011円~

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F
0通常価格(税別):31,124円~