ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 切削油穴有無

    ~mm
  • D2首径(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬ロングシャンクミルスレッド ツールホルダー

通常単価(税別)
53,442円~136,510円
税込単価
58,786円~150,161円
通常出荷日:3日目

最小加工穴径はDよりも1/3以上大きくなります。ツールホルダー内部に給油用穴がついています。(ただし、...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

切削油穴有無

D2首径

(mm)

寸法 A

(mm)

最小発注数量
9.9
125
8
無
8
12
1個
13.2
110
10
有
10
14
1個
13.2
150
10
有
10
14
1個
15.2
175
12
有
12
14
1個
21
130
16
有
16
21
1個
21
200
16
有
16
21
1個
27
270
20
有
20
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,442円
( 58,786円 )
3日目
56,050円
( 61,655円 )
3日目
57,833円
( 63,616円 )
3日目
58,167円
( 63,984円 )
3日目
81,745円
( 89,920円 )
3日目
84,339円
( 92,773円 )
3日目
136,510円
( 150,161円 )
3日目

詳細情報

基本情報

最小加工穴径はDよりも1/3以上大きくなります。
ツールホルダー内部に給油用穴がついています。
(ただし、SR0010K12Cを除く。)

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロングシャンクミルスレッド ツールホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロングシャンクミルスレッド ツールホルダー
ミルスレッド ツールホルダー
2枚刃ミルスレッド ツールホルダー
超硬シャンクツールホルダー
バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー
アルファモジュラーミル専用超硬シャンク
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格53,442円-22,705円 -54,334円 -35,628円 -19,208円 -29,789円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト