ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドロップヘッドツールホルダー

通常単価(税別)
23,362円~25,390円
税込単価
25,698円~27,929円
通常出荷日:3日目

カーメックスのドロップヘッドツールホルダーです。サイズにより3タイプございます。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,362円
( 25,698円 )
3日目
25,390円
( 27,929円 )
3日目

詳細情報

基本情報

カーメックスのドロップヘッドツールホルダーです。
サイズにより3タイプございます。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドロップヘッドツールホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドロップヘッドツールホルダー
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVLCR/L-H-VH
SEC-ボーリングバイト B-SVQB型
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MDR バーねじ逃げ角チャンファリング& 溝入れ
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E.-SDUPR/L-ERX
小径端面溝入れホルダ[GVF-AAチップ用] GFVS/GFVT-AA
メーカーカーメックスタンガロイ住友電工ハードメタルカーメックスサンドビック京セラ
通常価格23,362円-126,019円32,649円 -5,422円 -91,468円 -22,980円 -
通常出荷日3日目2日目3日目3日目1日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト