17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    4.5

    通常価格(税別):8929円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    4.5

    通常価格(税別):426円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ストレートシャンクロングドリル LSD

    不二越

    ストレートシャンクロングドリル LSD

    4.6

    通常価格(税別):1090円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG-ESS ドリル SGESS

    不二越

    SG-ESS ドリル SGESS

    4.6

    通常価格(税別):822円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG-ES ドリル SGES

    不二越

    SG-ES ドリル SGES

    4.3

    通常価格(税別):1086円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 多機能用 BRP

    三菱マテリアル

    多機能用 BRP

    多機能用 BRP

    三菱マテリアル

    多機能用 BRP

    4.0

    通常価格(税別):18023円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • ストレートシャンクドリル SD

    不二越

    ストレートシャンクドリル SD

    4.4

    通常価格(税別):363円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    4.7

    通常価格(税別):4521円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング

    ミスミ

    ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング

    3.7

    通常価格(税別):6320円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • テーパシャンクドリル TDシリーズ

    不二越

    テーパシャンクドリル TDシリーズ

    4.5

    通常価格(税別):3387円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

NPTF スパイラルチップ

通常単価(税別)
10,14210,912
税込単価
11,15612,003
通常出荷日:1日目

高送りでも滑らかな切れ味で加工時間を短縮。小さなマシニングセンターでの小物ワークの加工から、高出力機で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

加工ねじ径

適用ツールホルダー

最小発注数量
1inch-2inchNPTF
SRH23-2
1個
内径1 1/4inch-2inchNPTF/外径1inch-2inchNPTF
SRH32-5/SRH32-5M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,142
( 11,156 )
1日目
10,912
( 12,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

高送りでも滑らかな切れ味で加工時間を短縮。小さなマシニングセンターでの小物ワークの加工から、高出力機での重切削まで広範囲の用途に適しています。比較的小さな径のカッターに2枚から9枚のスパイラルチップを装填できます。ユニークなクランピング方法のため高精度です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NPTF スパイラルチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NPTF スパイラルチップ
スバイラルミルスレッド BSPT スパイラルチップ
UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(16Uサイズ)
Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(16サイズ)
UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し55°(16Uサイズ)
Dスレッドチップ仕上げ刃無し55°(11サイズ)
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格10,142-10,354 -3,6393,5663,6393,566
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)
用途ねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切り
山数11.5118-5/6-412-8/10-76-4.524-14
外径/内径兼用兼用兼用兼用兼用兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト